根据温度和PWM频率计算出的输出电流降额
提示

使用CFX..网关时,计算降额时的温度必须比电控柜中的预期温度高5 K。
- 示例:
- 预计电控柜温度: 45 °C
- 计算降额时的温度: 45 °C + 5 K = 50 °C
提示

对于介于400至500 V之间的电压,需要进行线性插补。
下表列出了根据温度和PWM频率计算出的输出电流降额值:
变频器 | fPWM | 持续电流I持续 | |
|---|---|---|---|
U电源: 3 × 400 V | U电源: 3 x 500 V | ||
规格0S | 4 kHz | 在最高55 °C的温度下运行 | 在最高40 °C的温度下运行 |
8 kHz | 在最高50 °C的温度下运行 | 在最高40 °C的温度下运行 | |
16 kHz | 在最高50 °C的温度下运行 | 无法实现 | |
规格0S | 4 kHz | 在最高60 °C的温度下运行 | 在最高55 °C的温度下运行 |
8 kHz | 在最高55 °C的温度下运行 | 在最高55 °C的温度下运行 | |
16 kHz | 在最高55 °C的温度下运行 | 在最高50 °C的温度下运行 | |
变频器 | fPWM | 持续电流I持续 |
|---|---|---|
U电源: 1 × 230 V | ||
规格0S | 4 kHz | 在最高55 °C的温度下运行 |
8 kHz | 在最高50 °C的温度下运行 | |
16 kHz | 在最高50 °C的温度下运行 | |
规格0S | 4 kHz | 在最高60 °C的温度下运行 |
8 kHz | 在最高55 °C的温度下运行 | |
16 kHz | 在最高55 °C的温度下运行 |