Derating des Ausgangsstroms aufgrund der Temperatur und PWM-Frequenz
HINWEIS

Bei Verwendung eines Gateways CFX.. muss die Temperatur zur Berechnung des Deratings mit 5 K mehr als im Schaltschrank erwartet angenommen werden.
- Beispiel:
- Erwartete Schaltschranktemperatur: 45 °C
- Temperatur zur Berechnung des Deratings: 45 °C + 5 K = 50 °C
HINWEIS

Bei Spannungen zwischen 400 – 500 V ist linear zu interpolieren.
Die folgenden Tabellen zeigen die Werte für das Derating des Ausgangsstroms aufgrund der Temperatur und PWM-Frequenz:
Umrichter | fPWM | Dauerstrom IDauer | |
|---|---|---|---|
UNetz: 3 × 400 V | UNetz: 3 x 500 V | ||
Baugröße 0S | 4 kHz |
Betrieb bis maximal 55 °C |
Betrieb bis maximal 40 °C |
8 kHz |
Betrieb bis maximal 50 °C |
Betrieb bis maximal 40 °C | |
16 kHz |
Betrieb bis maximal 50 °C | nicht möglich | |
Baugröße 0S | 4 kHz |
Betrieb bis maximal 60 °C |
Betrieb bis maximal 55 °C |
8 kHz |
Betrieb bis maximal 55 °C |
Betrieb bis maximal 55 °C | |
16 kHz |
Betrieb bis maximal 55 °C |
Betrieb bis maximal 50 °C | |
Umrichter | fPWM | Dauerstrom IDauer |
|---|---|---|
UNetz: 1 × 230 V | ||
Baugröße 0S | 4 kHz |
Betrieb bis maximal 55 °C |
8 kHz |
Betrieb bis maximal 50 °C | |
16 kHz |
Betrieb bis maximal 50 °C | |
Baugröße 0S | 4 kHz |
Betrieb bis maximal 60 °C |
8 kHz |
Betrieb bis maximal 55 °C | |
16 kHz |
Betrieb bis maximal 55 °C |