Reducción de la longitud del cable por causa de la temperatura y la frecuencia de ciclo

AVISO

En caso de utilizarse una pasarela CFX.., debe adoptarse una temperatura con 5 K más de lo esperado en el armario de conexiones para el cálculo de la reducción.
  • Ejemplo:
  • Temperatura esperada en el armario de conexiones: 45 °C
  • Temperatura para el cálculo de la reducción: 45 °C + 5 K = 50 °C

Las siguientes tablas muestran los valores para la reducción de la longitud del cable por causa de la temperatura y la frecuencia de ciclo:

MOVITRAC® classic, trifásico

Variador

fPWM

Longitud del cable L

URed: 3 × 400 V

URed: 3 x 500 V

Tamaño 0S
≤3.2 A

4 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 40 °C

8 kHz

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Funcionamiento hasta máximo 40 °C

16 kHz

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

No es posible

Tamaño 0S
4.2 A y 5.5 A

4 kHz

Funcionamiento hasta máximo 60 °C

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

MOVITRAC® classic, monofásico

Variador

fPWM

Longitud del cable L

URed: 1 × 230 V

Tamaño 0S
≤3.4 A

4 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

8 kHz

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

16 kHz

Funcionamiento hasta máximo 50 °C

Tamaño 0S
4.2 A

4 kHz

Funcionamiento hasta máximo 60 °C

8 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C

16 kHz

Funcionamiento hasta máximo 55 °C