Derating do comprimento do cabo devido à temperatura e à frequência de pulso

INFORMAÇÃO

Ao utilizar um gateway CFX.., a temperatura para calcular o derating deve ser assumida como 5 K mais alta do que o esperado no painel elétrico.
  • Exemplo:
  • Temperatura esperada do painel elétrico: 45 °C
  • Temperatura para cálculo do derating: 45 °C + 5 K = 50 °C

As tabelas a seguir mostram os valores para derating da corrente de saída devido à temperatura e frequência de pulso:

MOVITRAC® classic, trifásico

Conversor

fPWM

Comprimento do cabo L

Vrede: 3 × 400 V

Vrede: 3 x 500 V

Tamanho 0S
≤3.2 A

4 kHz

Operação até o máximo de 55 °C

Operação até o máximo de 40 °C

8 kHz

Operação até o máximo de 50 °C

Operação até o máximo de 40 °C

16 kHz

Operação até o máximo de 50 °C

impossível

Tamanho 0S
4.2 A e 5.5 A

4 kHz

Operação até o máximo de 60 °C

Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Operação até o máximo de 55 °C

Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Operação até o máximo de 55 °C

Operação até o máximo de 50 °C

MOVITRAC® classic, monofásico

Conversor

fPWM

Comprimento do cabo L

Vrede: 1 × 230 V

Tamanho 0S
≤3.4 A

4 kHz

Operação até o máximo de 55 °C

8 kHz

Operação até o máximo de 50 °C

16 kHz

Operação até o máximo de 50 °C

Tamanho 0S
4.2 A

4 kHz

Operação até o máximo de 60 °C

8 kHz

Operação até o máximo de 55 °C

16 kHz

Operação até o máximo de 55 °C