Função do componente de segurança STO
A tabela a seguir mostra os dados técnicos da subfunção de segurança STO para unidades com o opcional de segurança CSO.
A entrada digital segura F_STO_P corresponde ao tipo 3 conforme a IEC 61131‑2.
O potencial de referência para F_STO_P é STO_M (contatar no borne X6:2).
| Borne | Dados técnicos | ||
|---|---|---|---|---|
Contato de segurança STO (parada segura ativa) | X6 | – | ||
Dados elétricos da entrada digital segura F_STO_P |
| mínimo | típico | máximo |
Faixa da tensão de entrada | X6:1 | -3 VCC | 24 VCC | 30 VCC |
Capacidade de entrada em relação a STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF |
Capacidade de entrada para GND |
| – | 300 pF | 500 pF |
Consumo de potência F_STO_P em 24 VCC: |
| – | – | 150 mW |
Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO) |
| 11 VCC | – | – |
Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO) |
| – | – | 5 VCC |
Corrente de fuga admissível do controlador de segurança externo |
| – | – | 1 mA |
Aumento mínimo de tensão |
| 1 V/ms | ||
MCC91A-.../CSO... |
| Os seguintes bornes estão conectados internamente:
Devido à capacidade de transporte de corrente, no máximo 10 unidades podem ser interconectadas por meio do borne X6. | ||
Contatos de conexão |
| Conector - 1 condutor: 0.25 – 1.5 mm2 - 2 condutores: 0.25 – 0.5 mm2 (terminal para cabos Twin) | ||
Comprimento máximo do cabo |
| 30 m | ||