安全子功能STO

下表显示了安全子功能STO的技术数据该子功能适用于配有安全选件CSO的设备。

安全数字量输入端F_STO_P符合IEC 61131‑2标准中的类型3。

F_STO_P的参考电位为STO_M(与端子X6:2连接)。

 

端子

技术数据

STO安全触点

X6

安全数字量输入端F_STO_P的电气数据

 

最小

典型值

最大

输入电压范围

X6:1

DC -3 V

DC 24 V

DC 30 V

输入端容量,相对于STO_M

 

300 pF

500 pF

输入端容量,相对于GND

 

300 pF

500 pF

DC 24 V时F_STO_P的功率消耗:

 

150 mW

接通时的输入电压 (STO)

 

DC 11 V

断路时的输入电压 (STO)

 

DC 5 V

外部安全控制器的允许漏电电流

 

1 mA

最低电压上升幅度

 

1 V/ms

MCC91A-.../CSO...

 

以下端子在内部连接:

  • X6:1和X6:3
  • X6:2和X6:4

基于电流承载能力,通过端子X6最多将10台设备相互连接在一起。

连接触点

 

插接头

- 1条导线:0.25 – 1.5 mm2

- 2条导线:0.25 – 0.5 mm2(Twin导线接头)

最大导线长度

 

30 m