Función parcial de seguridad STO
La tabla siguiente muestra los datos técnicos de la función parcial de seguridad STO para unidades con la opción de seguridad CSO.
La entrada binaria segura F_STO_P corresponde al tipo 3 según IEC 61131-2.
El potencial de referencia para F_STO_P es STO_M (contactar en borna X6:2).
| Borna | Datos técnicos | ||
|---|---|---|---|---|
Contacto de seguridad STO | X6 | – | ||
Datos eléctricos de la entrada binaria segura F_STO_P |
| Mínimo | Típico | Máximo |
Rango de tensión de entrada | X6:1 | -3 V CC | 24 V CC | 30 V CC |
Capacitancia de entrada contra STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF |
Capacitancia de entrada contra GND |
| – | 300 pF | 500 pF |
Consumo de potencia F_STO_P a 24 V CC: |
| – | – | 150 mW |
Tensión de entrada para estado ON (STO) |
| 11 V CC | – | – |
Tensión de entrada para estado OFF (STO) |
| – | – | 5 V CC |
Corriente de fuga permitida del control de seguridad externo |
| – | – | 1 mA |
Aumento mínimo de tensión |
| 1 V/ms | ||
MCC91A-.../CSO... |
| Las siguientes bornas están conectadas internamente:
Debido a la capacidad de corriente admisible, se pueden conectar un máximo de 10 unidades entre sí a través de la borna X6. | ||
Contactos de conexión |
| Conector enchufable - 1 conductor: 0.25 – 1.5 mm2 - 2 conductores: 0.25 – 0.5 mm2 (puntera de cable Twin) | ||
Longitud máxima del cable |
| 30 m | ||