Irregularidade 33 Inicialização do sistema

Irregularidade: 33.2 (2102hex | 8450dec)

Descrição: somas de verificação do firmware

 

Resposta: atenção

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade ao calcular a soma de verificação do firmware.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 33.8 (2108hex | 8456dec)

Descrição: configuração do módulo funcional de software com irregularidade

 

Resposta: atenção

Causa

Ação

Foi detectada uma irregularidade na configuração do módulo de função do software.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 33.10 (210Ahex | 8458dec)

Descrição: timeout durante a inicialização

 

Resposta: atenção

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

Ao inicializar o sistema, ocorreu um timeout.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 33.11 (210Bhex | 8459dec)

Descrição: irregularidade de compatibilidade do hardware

 

Resposta: atenção

Causa

Ação

O firmware não é compatível com a unidade.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 33.14 (210Ehex | 8462dec)

Descrição: controlador escravo EtherCAT® não acessível

 

Resposta: atenção

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

O EtherCAT® Slave Controller não pode ser acessado.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 33.15 (210Fhex | 8463dec)

Descrição: conflito de configuração de firmware no Device Update Manager

 

Resposta: atenção

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

O firmware não corresponde à configuração esperada no Device Update Manager.

– Confirmar irregularidade. Deste modo, os dados de configuração do gerenciador de atualização do dispositivo são atualizados.

– Se o erro ocorrer novamente após um reset, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE

Irregularidade: 33.18 (2112hex | 8466dec)

Descrição: Configuração de fieldbus incompatível

 

Resposta: atenção

Estado do sistema: confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

O fieldbus utilizado não é compatível com a unidade básica.

– Substituir placa em unidades por uma placa fieldbus inserível.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 33.19 (2113hex | 8467dec)

Descrição: Timeout de endereçamento automático CBus

 

Resposta: bloqueio de dados do processo do participante do gateway

Causa

Ação

Ao iniciar a unidade, o endereçamento automático não foi concluído corretamente dentro do tempo limite. Nenhum endereço foi atribuído.

– Verificar a conexão entre os módulos de comunicação e o gateway.

– Verificar o funcionamento do módulo de comunicação e gateway.

Irregularidade: 33.20 (2114hex | 8468dec)

Descrição: Quantidade de participantes de CBus muito grande

 

Resposta: Desligamento 24 VCC Participante do gateway

Causa

Ação

Quando a unidade tiver sido iniciada, mais de 8 participantes do CBus foram detectados pelo endereçamento automático.

Reduzir o número de participantes de CBus.

Irregularidade: 33.21 (2115hex | 8469dec)

Descrição: Alteração da configuração do participante

 

Resposta: Bloqueio de dados do processo do participante do gateway com reset automático

Causa

Ação

O número de participantes subordinados não corresponde ao número de participantes configurados.

Remover ou adicionar participantes.