Fallo 33 Inicialización del sistema
Fallo: 33.2 (2102hex | 8450dec) Descripción: Firmware – Fallo de suma de verificación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo al calcular la suma de verificación del firmware. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.8 (2108hex | 8456dec) Descripción: Configuración errónea del bloque funcional de software | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la configuración del bloque funcional de software. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.10 (210Ahex | 8458dec) Descripción: Desbordamiento de arranque | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
Durante el arranque del sistema se ha producido un fallo. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.11 (210Bhex | 8459dec) Descripción: Fallo de compatibilidad de hardware | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia | |
Causa | Medida | |
El firmware no es compatible con la unidad. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.14 (210Ehex | 8462dec) Descripción: Controlador de esclavo EtherCAT® no accesible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
El controlador de esclavo EtherCAT® no está accesible. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.15 (210Fhex | 8463dec) Descripción: Conflicto de configuración de firmware en Device Update Manager | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
El firmware no coincide con la configuración esperada en el Device Update Manager. | – Confirme el fallo. Con ello se actualizarán los datos de configuración del Device Update Manager. – Si se vuelve a producir el fallo tras un reset, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE | |
Fallo: 33.18 (2112hex | 8466dec) Descripción: Configuración de bus de campo incompatible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU | |
Causa | Medida | |
El bus de campo utilizado no es compatible con la unidad básica. | – En las unidades con tarjeta de bus de campo enchufable, cambie la tarjeta. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 33.19 (2113hex | 8467dec) Descripción: Desbordamiento autodireccionamiento CBus | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de datos de proceso de unidad pasarela | |
Causa | Medida | |
Al arrancar la unidad, el autodireccionamiento no se ha completado correctamente dentro del tiempo de desbordamiento. No se ha asignado ninguna dirección. | – Compruebe la conexión entre los módulos de comunicación y la pasarela. – Compruebe el funcionamiento del módulo de comunicación y de la pasarela. | |
Fallo: 33.20 (2114hex | 8468dec) Descripción: Número de unidades CBus demasiado alto | ||
|---|---|---|
| Reacción: Desc. 24 V CC unidad pasarela | |
Causa | Medida | |
Al iniciarse la unidad, se han detectado más de 8 unidades de CBus mediante autodireccionamiento. | Reducir el número de unidades CBus. | |
Fallo: 33.21 (2115hex | 8469dec) Descripción: Modificación de la configuración de la unidad | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de datos de proceso de unidad pasarela con reset automático | |
Causa | Medida | |
El número de las unidades de nivel inferior no se corresponde con el número de unidades configuradas. | Eliminar o agregar unidades. | |