Fehler 33 Systeminitialisierung

Fehler: 33.2 (2102hex | 8450dec)

Beschreibung: Firmware – Prüfsummenfehler

 

Reaktion: Warnung

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Bei der Berechnung der Prüfsumme der Firmware wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.8 (2108hex | 8456dec)

Beschreibung: Konfiguration des Software-Funktionsbausteins fehlerhaft

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

In der Konfiguration des Software-Funktionsbausteins wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.10 (210Ahex | 8458dec)

Beschreibung: Timeout Hochlauf

 

Reaktion: Warnung

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Beim Systemhochlauf ist ein Timeout aufgetreten.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.11 (210Bhex | 8459dec)

Beschreibung: Hardwarekompatibilitätsfehler

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Die Firmware ist mit dem Gerät nicht kompatibel.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.14 (210Ehex | 8462dec)

Beschreibung: EtherCAT® Slave Controller nicht ansprechbar

 

Reaktion: Warnung

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Der EtherCAT® Slave Controller ist nicht ansprechbar.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.15 (210Fhex | 8463dec)

Beschreibung: Firmware-Konfigurationskonflikt im Device Update Manager

 

Reaktion: Warnung

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Firmware stimmt nicht mit der erwarteten Konfiguration im Device Update Manager überein.

– Fehler quittieren. Dadurch werden die Konfigurationsdaten des Device Update Manager aktualisiert.

– Wenn der Fehler nach einem Reset erneut auftritt, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE

Fehler: 33.18 (2112hex | 8466dec)

Beschreibung: Inkompatible Feldbuskonfiguration

 

Reaktion: Warnung

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

Der eingesetzte Feldbus ist mit dem Grundgerät nicht kompatibel.

– Bei Geräten mit steckbarer Feldbuskarte, Karte tauschen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 33.19 (2113hex | 8467dec)

Beschreibung: Timeout CBus-Autoadressierung

 

Reaktion: Prozessdatensperre Gatewayteilnehmer

Ursache

Maßnahme

Beim Gerätestart wurde die Autoadressierung nicht ordnungsgemäß innerhalb der Timeout-Zeit abgeschlossen. Es wurde keine Adresse zugewiesen.

– Verbindung zwischen Kommunikationsmodule und Gateway prüfen.

– Funktion des Kommunikationsmoduls und Gateways prüfen.

Fehler: 33.20 (2114hex | 8468dec)

Beschreibung: Anzahl CBus-Teilnehmer zu groß

 

Reaktion: DC-24-V-Abschaltung Gatewayteilnehmer

Ursache

Maßnahme

Beim Gerätestart wurden durch Autoadressierung mehr als 8 CBus-Teilnehmer erkannt.

Anzahl der CBus-Teilnehmer reduzieren.

Fehler: 33.21 (2115hex | 8469dec)

Beschreibung: Änderung der Teilnehmerkonfiguration

 

Reaktion: Prozessdatensperre Gatewayteilnehmer mit Self-Reset

Ursache

Maßnahme

Die Anzahl der untergeordneten Teilnehmer entspricht nicht der Anzahl der konfigurierten Teilnehmer.

Teilnehmer entfernen oder hinzufügen.