Dados técnicos

Filtro de rede

Unidade

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

Código

17984319

17984270

17984300

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × 200 – 500 VCA

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Corrente nominal IN

A

5.5

12

22

Potência nominal dissipada

W

4

6

30

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45

Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C

-3% IN/K até no máximo 60 °C

Contato da conexão
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Terminais elásticos

Seção transversal
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.25 – 6

Torque de aperto
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

Contato da conexão PE

Parafuso M4

Parafuso M5

Torque de aperto PE

Nm

1.5

3

Grau de proteção conforme a EN 60529

IP20

Peso

kg

1

1

1.4