Technische Daten

Netzfilter

Einheit

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

Sachnummer

17984319

17984270

17984300

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 500 V

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

Nennstrom IN

A

5.5

12

22

Nennverlustleistung

W

4

6

30

Umgebungstemperatur ϑU

°C

0 – 45

Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C

-3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Federzugklemmen

Querschnitt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.25 – 6

Anziehdrehmoment
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

Anschlusskontakt PE

Schraube M4

Schraube M5

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.5

3

Schutzart gemäß EN 60529

IP20

Masse

kg

1

1

1.4