Datos técnicos
Filtro de red | Unidad | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 |
|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17984319 | 17984270 | 17984300 |
Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured | V | 3 × 200 – 500 V CA | ||
Frecuencia de red fred | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||
Corriente nominal IN | A | 5.5 | 12 | 22 |
Pérdida nominal de potencia | W | 4 | 6 | 30 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | ||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C | – | -3 % IN/K hasta máx. 60 °C | ||
Contacto de conexión | – | Bornas de jaula con collarín | ||
Sección | mm2 | 0.25 – 6 | ||
Par de apriete | Nm | – | ||
Contacto de conexión PE | – | Tornillo M4 | Tornillo M5 | |
Par de apriete PE | Nm | 1.5 | 3 | |
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | ||
Masa | kg | 1 | 1 | 1.4 |