Denominação do tipo

Exemplo: MCC91A-0125-5E3-4-000

MC

Linha de produtos

MOVITRAC®

C

Tipo de unidade

C = Classic

91

Série

91 = com fonte chaveada de 24 VCC

A

Versão

A = número de versão da série de unidades

0125

Classe de potência

0125 = corrente nominal de saída, por ex., 0125 = 12.5 A

5

Tensão de alimentação

2 = 200 – 240 VCA

5 = 200 – 500 VCA

E

Variante do módulo de potência EMC

E = filtro EMC com categoria do valor máximo C2 conforme a EN 61800-3

D = filtro EMC com categoria do valor máximo C3 conforme a EN 61800-3

3

Tipo de conexão

1 = tipo de conexão monofásica

3 = tipo de conexão trifásica

4

Modo de operação

4 = operação em 4 quadrantes

0

Variante da unidade

0 = padrão (sem interface de dados do processo)

0

Nível tecnologia

0 = versão padrão

0

Nível de aplicação

0 = padrão/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = ativação de outros módulos de software MOVIKIT®

2 = solução específica para o cliente

/CSO

Versões da unidade

/CSO = STO PL d, controle através da entrada

/L = versão com placas resinadas pintadas

/P = parâmetros de fábrica

 

Opções

/CDM11A = módulo de diagnóstico

/CFX11A-N = Gateway PROFINET

/CFX11A-E = Gateway Ethernet/IP e MODBUS TCP

/CFX11A-S = Gateway EtherCAT®/SBusPLUS

/CFC11A = Módulo de comunicação