Designación de modelo

Ejemplo: MCC91A-0125-5E3-4-000

MC

Serie de la unidad

MOVITRAC®

C

Tipo de unidad

C = Classic

91

Serie

91 = Con fuente de alimentación conmutable 24 V CC

A

Versión

A = Estado de versión de la serie de unidades

0125

Clase de potencia

0125 = Corriente nominal de salida, p. ej., 0125 = 12.5 A

5

Tensión de alimentación

2 = 200 – 240 V CA

5 = 200 – 500 V CA

E

Variante del módulo de potencia CEM

E = Filtro CEM clase de valor límite C2 según EN 61800-3

D = Filtro CEM clase de valor límite C3 según EN 61800-3

3

Tipo de conexión

1 = Tipo de conexión monofásica

3 = Tipo de conexión trifásica

4

Modo de funcionamiento

4 = Funcionamiento en 4 cuadrantes

0

Variante de unidad

0 = Estándar (sin interfaz de datos de proceso)

0

Nivel de tecnología

0 = Versión estándar

0

Nivel de aplicación

0 = Estándar/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = Habilitación de otros módulos de software MOVIKIT®

2 = Solución específica para el cliente

/CSO

Versiones de la unidad

/CSO = STO PL d, control a través de entrada

/L = Versión con tarjetas de circuitos impresos pintadas

/P = Parámetros de fábrica

 

Opciones

/CDM11A = Módulo de diagnóstico

/CFX11A-N = Pasarela PROFINET

/CFX11A-E = Pasarela Ethernet/IP y MODBUS TCP

/CFX11A-S = Pasarela EtherCAT®/SBusPLUS

/CFC11A = Módulo de comunicación