型号描述

示例: MCC91A-0125-5E3-4-000

MC

产品系列

MOVITRAC®

C

设备类型

C = Classic(经典)

91

系列

91 = 带DC 24 V开关电源

A

版本

A = 设备系列的版本状态

0125

功率等级

0125 = 额定输出电流,如0125 = 12.5 A

5

供电电压

2 = AC 200 – 240 V

5 = AC 200 – 500 V

E

EMC功率部件类型

E = EMC滤波器极限值级别C2,符合EN 61800-3标准

D = 极限值级别为C3的EMC滤波器,符合EN 61800-3标准

3

连接方式

1 = 单相连接方式

3 = 3相连接方式

4

操作模式

4 = 4象限运行

0

设备变型

0 = 标准(无过程数据接口)

0

技术等级

0 = 标准规格

0

应用等级

0 = standard/MOVIKIT® Velocity Drive

1 = 启用其他软件模块MOVIKIT®

2 = 客户专属解决方案

/CSO

设备规格

/CSO = STO PL d,通过输入端控制

/L = 涂层式印刷电路板结构

/P = 出厂参数

 

选件

/CDM11A = 诊断模块

/CFX11A-N = 网关PROFINET

/CFX11A-E = 网关Ethernet/IP und MODBUS TCP

/CFX11A-S = 网关EtherCAT®/SBusPLUS

/CFC11A = 通讯模式