Cabo de motor com freio ../SB.. para freio /BK e /BP

Versão

 

Lado do motor

Lado do conversor

Instalação fixa

Instalação móvel

Tipo de cabo

Tipo de conector/Tamanho

Seção transversal do cabo

Tipo de conector/Tamanho

Código

Cabo de motor com freioO cabo contém 3 condutores, dos quais apenas 2 são utilizados. para freio BK.. e BP..

SB1 / M23

SpeedTec-ready

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

Extremidade aberta

13354345

13354388

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

13354353

13354396

4 × 4 mm2 +

3 × 1 mm2

13354361

13421603

SBB / M40

SpeedTec-ready

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

13350196

13350234

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

13350218

13350242

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

13350226

13350250