针对 /BK和 /BP制动器的制动电机电缆../SB..

规格

 

电机侧

变频器侧

固定敷设

拖缆式安装

电缆型号

插头类型/尺寸

电缆截面

插头类型/尺寸

部件号

制动电机电缆该电缆包含3根导线,只引出其中两根。用于制动器BK..和BP..

SB1 / M23

SpeedTec-ready

4 × 1.5 mm2 +

3 × 1 mm2

开放端

13354345

13354388

4 × 2.5 mm2 +

3 × 1 mm2

13354353

13354396

4 × 4 mm2 +

3 × 1 mm2

13354361

13421603

SBB / M40

SpeedTec-ready

4 × 6 mm2 +

3 × 1.5 mm2

13350196

13350234

4 × 10 mm2 +

3 × 1.5 mm2

13350218

13350242

4 × 16 mm2 +

3 × 1.5 mm2

13350226

13350250