Bremsmotorkabel ../SB.. für Bremse /BK und /BP
| Motorseite | Umrichterseite |
feste Verlegung |
schleppfähige Verlegung | |
|---|---|---|---|---|---|
Kabeltyp | Steckertyp/Größe | Kabelquerschnitt | Steckertyp/Größe | Sachnummer | |
BremsmotorkabelDas Kabel enthält 3 Adern, nur 2 davon werden herausgeführt. | SB1 / M23 SpeedTec-ready | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | offenes Ende | 13354345 | 13354388 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354353 | 13354396 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 | 13354361 | 13421603 | |||
SBB / M40 SpeedTec-ready | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350196 | 13350234 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350218 | 13350242 | |||
4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2 | 13350226 | 13350250 | |||