Entrada

Unidade

MCX91A-...-5E3-4..

Tamanho

0L

3

Tipo

0070

0095

0125

0160

0240

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × 380 – 500 CA

Corrente nominal CA Irede

A

6.3

8.6

11.3

14.4

21.6

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

não

Contatos da conexão X1

Conector