Eingang
Einheit | MCX91A-...-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | 3 | ||||
Typ | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||
Nennstrom AC INetz | A | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 21.6 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | ||||
Anschlusskontakte X1 | – | |||||