Entrada

Unidad

MCX91A-...-5E3-4..

Tamaño

0L

3

Modelo

0070

0095

0125

0160

0240

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 380 – 500 CA

Corriente nominal CA Ired

A

6.3

8.6

11.3

14.4

21.6

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

No

Contactos de conexión X1

Conector enchufable