Saída
Unidade | MCX91A-...-5E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 0L | 3 | ||||
Tipo | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Tensão de saída VA | V | 0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | ||||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 |
Capacidade de sobrecarga | – | 150%: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz | ||||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 75% × IN em fPWM = 4 kHz | ||||
Potência de saída aparente SN | kVA | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | 560 VCC com Vrede = 400 V | ||||
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max | V | CC 980 | ||||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | ||||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 consultar o capítulo Características dos modos de controle | ||||
Contatos da conexão X2 | – | |||||