Options de sécurité CSO / CSB / CSL / CSS
Les options de sécurité MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS mettent à disposition, en plus de la fonction STO, d'autres sous-fonctions de sécurité selon EN IEC 61800-5-2.
MOVISAFE® .../CSO/... | MOVISAFE® .../CSB/... | MOVISAFE® .../CSL/... | MOVISAFE® .../CSS/... | |
|---|---|---|---|---|
Entrées de sécurité | – | 4 | 4 | 4 |
Sorties de sécurité | – | – | 1 | 1 |
Fonctions d'arrêt de sécurité | STO | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t, SS1-r |
Fonctions de mouvement de sécurité | – | – | SS1-r, SLS, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSM, SSR, SDI, SLA |
Fonctions de position de sécurité | – | – | – | SLI |
Autres fonctions | – | – | SBC, EDM | SBC, EDM |
Communication de sécurité | – | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM |
Codeurs de sécurité | – | – | EI7C-FSEI7C-FS est uniquement disponible pour les moteurs DR.71 – 132 et DRN71 – 132S. |
|
Pour plus d'informations, consulter le manuel produit > chapitre Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle.