Sicherheitsoptionen CSO/CSB/CSL/CSS
Die Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CSO/CSB/CSL/CSS stellen zusätzlich zur STO‑Funktion weitere Sicherheits-Teilfunktionen nach EN IEC 61800-5-2 bereit.
MOVISAFE® .../CSO/... | MOVISAFE® .../CSB/... | MOVISAFE® .../CSL/... | MOVISAFE® .../CSS/... | |
|---|---|---|---|---|
sichere Eingänge | – | 4 | 4 | 4 |
sichere Ausgänge | – | – | 1 | 1 |
sichere Stoppfunktionen | STO | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t, SS1-r |
sichere Bewegungsfunktionen | – | – | SS1-r, SLS, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSM, SSR, SDI, SLA |
sichere Positionsfunktionen | – | – | – | SLI |
weitere Funktionen | – | – | SBC, EDM | SBC, EDM |
sichere Kommunikation | – | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM |
Sicherheitsgeber | – | – | EI7C-FSEI7C-FS ist nur für Motoren DR.71 – 132 und DRN71 – 132S verfügbar. |
|
Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung Funktionale Sicherheit.