Brems-Chopper
Einheit | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | ||||||
Typ | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 13 | 9 | 5.4 | 4.2 | 2.7 | |||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 22.6 | 32.7 | 44.4 | 53.8 | 65.4 | 78.5 | 104 | 124 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 150 % × Dauerleistung Brems-Chopper | |||||||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M8 | Bolzen M10 | ||||||