Allgemein

Einheit

MCX91A-....-503-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

282

438

600

760

974

1160

1332

1693

Leistungsaufnahme 24 V

W

30

15

20

Entstörung

Grundentstörung integriert

Anschluss PE

Bolzen M6

Bolzen M8

Bolzen M10

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

1/min

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

kg

6.2

12

24.5