Freno chopper
Unidad | MCX91A-....-503-4.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | ||||||
Modelo | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín | Ω | 13 | 9 | 5.4 | 4.2 | 2.7 | |||
Potencia continua freno chopper | kW | 22.6 | 32.7 | 44.4 | 53.8 | 65.4 | 78.5 | 104 | 124 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 150 % × potencia continua de freno chopper | |||||||
Contactos de conexión X2 | – | Perno M8 | Perno M10 | ||||||