Ausgang

Einheit

MCX91A-....-503-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Ausgangsspannung UA

V

0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung.

Motorleistung ASM PMot

kW

15

22

30

37

45

55

75

90

Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz

A

32

46

62

75

91

113

149

177

Überlastfähigkeit

150 %: max. 30 s bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz

75 % × IN bei fPWM = 4 kHz

Ausgangsscheinleistung SN

kVA

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

Zwischenkreis-Nennspannung UZK_nenn

V

DC 560 bei UNetz = 400 V

maximale Zwischenkreisspannung UZK_max

V

DC 980

PWM-Frequenz fPWM

kHz

4, 8, 16 (einstellbar)

maximale Ausgangsfrequenz fmax

Hz

599

siehe Kapitel Eigenschaften der Regelverfahren

Anschlusskontakte X2

Steckverbinder

Bolzen M8

Bolzen M10