Saída

Unidade

MCX91A-....-503-4..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Tensão de saída VA

V

0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada.

Potência do motor ASM Pmot

kW

15

22

30

37

45

55

75

90

Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível

A

32

46

62

75

91

113

149

177

Capacidade de sobrecarga

150%: máx. 30 s com fPWM = 4 kHz

Corrente constante de saída em f = 0 Hz

75% × IN em fPWM = 4 kHz

Potência de saída aparente SN

kVA

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom

V

560 VCC com Vrede = 400 V

Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max

V

CC 980

Frequência PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (ajustável)

Frequência de saída máxima fmáx

Hz

599

consultar o capítulo Características dos modos de controle

Contatos da conexão X2

Conector

Pino M8

Pino M10