Sortie

Unité

MCX91A-....-503-4..

Taille

4

5

6

Type

0320

0460

0620

0750

0910

1130

1490

1770

Tension de sortie UA

V

0 – UrésEn cas de fonctionnement avec un variateur de vitesse, il n'est techniquement pas possible de fournir toute la tension réseau à la sortie (en cas d'alimentation réseau directe). La tension de sortie est générée par le circuit intermédiaire de tension continue et dépend, entre autres, du niveau de tension, du mode de régulation et du point de fonctionnement. En général, en fonctionnement moteur, la tension de sortie est inférieure d'environ 8 % à la tension réseau.

Puissance moteur asynchrone PMot

kW

15

22

30

37

45

55

75

90

Courant nominal de sortie IN pour la plus petite fréquence PWM possible

A

32

46

62

75

91

113

149

177

Capacité de surcharge

150 % : max. 30 s pour fPWM = 4 kHz

Courant permanent de sortie pour f = 0 Hz

75 % IN pour fPWM = 4 kHz

Puissance apparente de sortie SN

kVA

22.6

32.7

44.4

53.8

65.4

78.5

104

124

Tension nominale circuit intermédiaire UZK_nom

V

DC 560 pour Urés = 400 V

Tension circuit intermédiaire maximale UZK_max

V

DC 980

Fréquence PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (réglable)

Fréquence de sortie maximale fmax

Hz

599

Voir le chapitre Propriétés des modes de régulation.

Contacts de raccordement X2

Connecteurs

Boulon M8

Boulon M10