Entrada

Unidade

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × 200 – 240 CA

Corrente nominal CA Irede

A

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

–

sim

Contatos da conexão X1

–

Conector

Pino M8

Pino M10