Entrada

Unidad

 

 

Tamaño

4

5

6

Modelo

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 200 – 240 CA

Corriente nominal CA Ired

A

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

Sí

Contactos de conexión X1

–

Conector enchufable

Perno M8 /

Perno M10