Eingang

Einheit

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 240

Nennstrom AC INetz

A

19.2

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

ja

Anschlusskontakte X1

–

Steckverbinder

Bolzen M8

Bolzen M10