Interface codeur EI7C FS (codeur 1)

  • Codeur 1 : raccordement à la borne X15 du variateur de vitesse

Interface codeur EI7C FS (codeur 1)

Résolution

24

Fréquence d'entrée

< 1520 Hz

Niveau de signal

  • Signal codeur LOW ("0" logique)
  • 0 V – +3 V
  • Signal codeur HIGH ("1" logique)
  • Tension d'alimentation codeur -3.5 V – +30 V

Longueur maximale du câble codeur

30 m