Interface do encoder EI7C FS (encoder 1)

  • Encoder 1: conexão no conversor:X15

Interface do encoder EI7C FS (encoder 1)

Número de pulsos

24

Frequência de entrada

< 1520 Hz

Nível de sinal

  • Sinal do encoder LOW (lógica "0")
  • 0 V – +3 V
  • Sinal do encoder HIGH (lógica "1")
  • Tensão de alimentação do encoder -3.5 V – +30 V

Comprimento máximo do cabo do encoder

30 m