X17 : codeurs SSI et codeurs bifonctions sin/cos

Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.

Fonction

Raccordement pour les codeurs SSI et les codeurs bifonctions sin/cos

Mode de raccordement

Connecteur Sub-D, connecteur femelle 15 pôles

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

cos+

Voie de signal cosinus (+) codeur 2 / signal d'impulsion horloge (+) codeur 3

2

sin+

Voie de signal sinus (+) codeur (2) / liaison d'échange de données (+) codeur 3

3

HORLOGE+

Signal d'impulsion horloge (+) codeur 2

4

DONNÉES+

Liaison d'échange de données (+) codeur 2

5

res.

Réservé

6

Sonde de température-

Potentiel de référence sondes de température TF / TH / KTY / PK

7

res.

Réservé

8

GND

Potentiel de référence alimentation codeur

9

cos-

Voie de signal cosinus (-) codeur 2 / signal d'impulsion horloge (-) codeur 3

10

sin-

Voie de signal sinus (-) codeur (2) / liaison d'échange de données (-) codeur 3

11

HORLOGE-

Signal d'impulsion horloge (-) codeur 2

12

DONNÉES-

Liaison d'échange de données (-) codeur 2

13

US24VG

Alimentation codeur DC 24 V

14

Sonde de température+

Sondes de température TF / TH / KTY / PK

15

US12VG

Alimentation codeur DC 24 V