X17: SSI e combinação de encoder sen/cos

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão para combinação de encoder SSI e seno/cosseno

Tipo de conexão

Conector D‑Sub, contato fêmea de 15 polos

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

cosseno+

Trilha de sinal cosseno (+) encoder 2/sinal de pulso (+) encoder 3

2

seno+

Trilha de sinal seno (+) encoder 2/linha de dados (+) encoder 3

3

PULSO+

Sinal de pulso (+) encoder 2

4

DATA+

Linha de dados (+) encoder 2

5

res.

Reservado

6

Sensor de temperatura-

Potencial de referência do sensor de temperatura TF/TH/KTY/PK

7

res.

Reservado

8

GND

Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder

9

cosseno-

Trilha de sinal cosseno (-) encoder 2/sinal de pulso (-) encoder 3

10

seno-

Trilha de sinal seno (-) encoder 2/linha de dados (-) encoder 3

11

PULSO-

Sinal de pulso (-) encoder 2

12

DATA-

Linha de dados (-) encoder 2

13

US24VG

Fonte de alimentação para encoder 24 VCC

14

Sensor de temperatura+

Sensor de temperatura TF/TH/KTY/PK

15

US12VG

Fonte de alimentação para encoder 12 VCC