Général

Unité

MDX91A-....-5.3-4..

Taille

8

Type

3800

4700

5880

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

2939

3780

4983

Puissance absorbée 24 V

W

25

Antiparasitage

–

Antiparasitage intégré

Raccordement PE

–

Boulon M12

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

min-1

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

kg

148