Description

Avec son affichage en texte clair, la console opérateur locale permet un affichage confortable des textes d'information du système de pilotage amont, adaptés aux besoins du client. Elle permet également à l'utilisateur de réaliser un diagnostic et d'accéder au mode manuel.

La console opérateur locale dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur de vitesse vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.

Propriétés de la console CBG22A

  • Écran couleurs 61 mm (2.4")
  • Affichage des textes d'information du système de pilotage amont, du diagnostic et du mode manuel par l'utilisateur
  • Mode manuel simplifié et intuitif pour assurer la poursuite du fonctionnement en cas d'incident sur l'installation
  • Multiples possibilités de diagnostic
  • Accès aux paramètres exclusivement en lecture, comme protection d'accès contre un usage non conforme
  • Transmission et accès optionnel aux fonctions et états des éléments de réglage pour les modes de communication basés sur Ethernet des systèmes d'entraînement
  • Connexion au logiciel d'ingénierie MOVISUITE® via la console de paramétrage
  • Cadre de fixation pour porte COG11A disponible
  • Langues : DE / EN / FR / ES / PT / ZH / RU

La console opérateur locale CBG22A peut être soit branchée directement sur le variateur de vitesse, soit utilisée en déportée. Pour utiliser la console de paramétrage en déportée sur un tableau de commande ou la porte d'une armoire de commande, le cadre de fixation pour porte COG11A est disponible. Dans ce cas, le câble UKS52A est également nécessaire. Si la console opérateur locale CBG22A est directement branchée sur le variateur de vitesse, le mode manuel ne peut pas être utilisé.