Descrição
Graças à indicação de texto completo, o painel de operação local permite que os textos de informação específicos do cliente do comando de nível superior sejam exibidos convenientemente. Ele também permite diagnóstico e o modo manual pelo operador.
O painel de operação local possui uma interface mini USB com função de gateway. Esta interface pode ser usada para conectar o conversor a um PC para engenharia com MOVISUITE®.
| Características do CBG22A:
|
O painel de operação local CBG22A pode ser conectada diretamente ao conversor ou usada remotamente. A estrutura de montagem da porta COG11A está disponível para usar o painel de operação remotamente em um painel de operação ou em uma porta do painel elétrico. Neste caso, também é necessário o cabo UKS52A. Se o painel de operação local CBG22A estiver conectada diretamente ao conversor, o modo manual não poderá ser utilizado.