Description
Avec son affichage en texte clair, la console de paramétrage permet une mise en service, une utilisation, un paramétrage et un diagnostic confortables du variateur du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.
La console dispose d'une interface Mini USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.
| Propriétés de la console CBG21A
|
Pour utiliser la console de paramétrage en déporté sur un tableau de commande ou la porte d'une armoire de commande, le cadre de fixation pour porte COG11A est disponible. Dans ce cas, le câble UKS52A est également nécessaire.