Beschreibung
Das Bediengerät ermöglicht durch das Volltext-Display eine komfortable Inbetriebnahme, Bedienung, Parametrierung und Diagnose der Umrichter des Automatisierungsbaukastens MOVI-C®.
Das Bediengerät verfügt über eine Mini-USB-Schnittstelle mit Gateway-Funktion. Über diese Schnittstelle kann für das Engineering mit MOVISUITE® eine Verbindung vom Umrichter zu einem PC aufgebaut werden.
| Eigenschaften CBG21A:
|
Um das Bediengerät abgesetzt auf einem Bedientableau oder einer Schaltschranktür zu verwenden, steht ein Türeinbaurahmen COG11A zur Verfügung. In diesem Fall ist zusätzlich das Kabel UKS52A erforderlich.