Caractéristiques techniques

Carte bus de terrain PROFIBUS CFP21A

Référence

28231708

Puissance absorbée

2 W

Variantes, protocole PROFIBUS

PROFIBUS DP et DP-V1 selon IEC 61158

Reconnaissance automatique de la fréquence de transmission

9.6 kbauds – 12 Mbauds

Connectique

  • Par connecteur Sub-D 9 pôles
  • Affectation des broches du connecteur selon IEC 61158
    • Broche 3 : RxD/TxD-P
    • Broche 4 : CNTR-P
    • Broche 5 : DGND
    • Broche 6 : VP
    • Broche 8 : RxD/TxD-N

Terminaison du bus

Non intégrée, à confectionner avec connecteur PROFIBUS adéquat avec résistances de terminaison à raccorder.

Adresse de station

1 – 125, réglable par interrupteurs DIP

Nom du fichier GSD

SEW_6011.gsd

Numéro d'identification DP

6011hex = 24593déc

Set-Pm-UserData

Longueur 3 octets

Paramétrage hexadécimal C4 00 00 = Alarme de diagnostic DP = OFF

Paramétrage hexadécimal C4 20 00 = Alarme de diagnostic DP = ON

Configurations DP pour DDLM-ChkCfg

00 hex = Emplacement libre

C0 hex, C0 hex, C0 hex = 1 mot données process (1 mot E/S)

C0 hex, C1 hex, C1 hex = 2 mots données process (2 mots E/S)

C0 hex, C2 hex, C2 hex = 3 mots données process (3 mots E/S)

C0 hex, C3 hex, C3 hex = 4 mots données process (4 mots E/S)

C0 hex, C4 hex, C4 hex = 5 mots données process (5 mots E/S)

C0 hex, C5 hex, C5 hex = 6 mots données process (6 mots E/S)

C0 hex, C6 hex, C6 hex = 7 mots données process (7 mots E/S)

C0 hex, C7 hex, C7 hex = 8 mots données process (8 mots E/S)

C0 hex, C8 hex, C8 hex = 9 mots données process (9 mots E/S)

C0 hex, C9 hex, C9 hex = 10 mots données process (10 mots E/S)

C0 hex, CA hex, CA hex = 11 mots données process (11 mots E/S)

C0 hex, CB hex, CB hex = 12 mots données process (12 mots E/S)

C0 hex, CC hex, CC hex = 13 mots données process (13 mots E/S)

C0 hex, CD hex, CD hex = 14 mots données process (14 mots E/S)

C0 hex, CE hex, CE hex = 15 mots données process (15 mots E/S)

C0 hex, CF hex, CF hex = 16 mots données process (16 mots E/S)

Données de diagnostic

Diagnostic standard 6 octets

Octet 18 max.

  • Diagnostic standard 6 octets
  • Bloc diagnostic d'état 5 octets
  • Bloc d'alarme 7 octets

Accessoires de mise en service

MOVISUITE®

CBG11A ou CBG21A (uniquement diagnostic)

Nombre maximal de DP

16 mots (voir ci-dessus)