Datos técnicos
Tarjeta de bus de campo CFP21A PROFIBUS | |
|---|---|
Ref. de pieza | 28231708 |
Consumo de potencia | 2 W |
Variantes de protocolo PROFIBUS | PROFIBUS DP y DP-V1 según IEC 61158 |
Reconocimiento automático de la velocidad de transmisión en baudios | 9.6 kbaudios – 12 Mbaudios |
Tecnología de conexión |
|
Terminación de bus | No integrada; realizarla con conector PROFIBUS apropiado con resistencias de terminación conectables. |
Dirección de la estación | 1 – 125, ajustable mediante interruptores DIP |
Nombre del archivo GSD | SEW_6011.gsd |
Número de identificación DP | 6011hex = 24593dez |
Set-Pm-UserData | Longitud 3 bytes Ajuste de parámetros hex C4 00 00 = alarma de diagnóstico DP = off Ajuste de parámetros hex C4 20 00 = alarma de diagnóstico DP = on |
Configuraciones DP para DDLM-ChkCfg | 00 hex = espacio en blanco C0 hex, C0 hex, C0 hex = 1 palabra de datos de proceso (1 palabra I/O) C0 hex, C1 hex, C1 hex = 2 palabras de datos de proceso (2 palabras I/O) C0 hex, C2 hex, C2 hex = 3 palabras de datos de proceso (3 palabras I/O) C0 hex, C3 hex, C3 hex = 4 palabras de datos de proceso (4 palabras I/O) C0 hex, C4 hex, C4 hex = 5 palabras de datos de proceso (5 palabras I/O) C0 hex, C5 hex, C5 hex = 6 palabras de datos de proceso (6 palabras I/O) C0 hex, C6 hex, C6 hex = 7 palabras de datos de proceso (7 palabras I/O) C0 hex, C7 hex, C7 hex = 8 palabras de datos de proceso (8 palabras I/O) C0 hex, C8 hex, C8 hex = 9 palabras de datos de proceso (9 palabras I/O) C0 hex, C9 hex, C9 hex = 10 palabras de datos de proceso (10 palabras I/O) C0 hex, CA hex, CA hex = 11 palabras de datos de proceso (11 palabras I/O) C0 hex, CB hex, CB hex = 12 palabras de datos de proceso (12 palabras I/O) C0 hex, CC hex, CC hex = 13 palabras de datos de proceso (13 palabras I/O) C0 hex, CD hex, CD hex = 14 palabras de datos de proceso (14 palabras I/O) C0 hex, CE hex, CE hex = 15 palabras de datos de proceso (15 palabras I/O) C0 hex, CF hex, CF hex = 16 palabras de datos de proceso (16 palabras I/O) |
Datos de diagnóstico | Diagnóstico estándar 6 bytes Máx. 18 bytes:
|
Herramientas para la puesta en marcha | MOVISUITE® CBG11A o CBG21A (solo diagnóstico) |
Número máximo de DP | 16 palabras (véase arriba) |