Conducteurs, flexibles, avec embouts, avec ou sans collet en plastique

Variateur de vitesse

Borne

Type de borne

Longueur de dénudage en mm

Liaison à deux conducteurs de section identique en mm2,

embout TWIN

Collet en plastique

avec

sans

minimale

maximale

minimale

maximale

Tête de commande

Toutes les tailles

X20

Borne à ressort

10

0.5

1.5

–

–

X21

10

0.5

1.5

–

–

X22

10

0.5

1.5

–

–

X6

–

–

–

–

–

Étage de puissance

Toutes les tailles

X5

Borne à ressort

10

0.5

1.5

–

–

Tailles 1 à 4

X10

10

–

–

–

–

Tailles 5 à 8

X10

10

0.5

2.5

–

–

Tailles 1 à 3

X1 / X2

Borne à visserEn cas d'installation avec des bornes à visser et une liaison flexible, SEW-EURODRIVE recommande d'utiliser des embouts.

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Taille 4

X1 / X2

12

0.5

6

0.5

4

"–" non admissible