Conductores dobles, flexibles, con puntera de cable, con o sin collar de plástico

Variador

Borna

Tipo de borna

Longitud sin aislamiento en mm

Conductor doble, la misma sección transversal en mm2,

Puntera de cable twin

Collar de plástico

con

sin

mínima

máxima

mínima

máxima

Unidad de control

Todos los tamaños

X20

Resorte

10

0.5

1.5

–

–

X21

10

0.5

1.5

–

–

X22

10

0.5

1.5

–

–

X6

–

–

–

–

–

Módulo de potencia

Todos los tamaños

X5

Resorte

10

0.5

1.5

–

–

Tamaño 1 – 4

X10

10

–

–

–

–

Tamaño 5 – 8

X10

10

0.5

2.5

–

–

Tamaño 1 – 3

X1/X2

Borna roscadaSEW‑EURODRIVE recomienda para la instalación con bornas roscadas y cable flexible el uso de punteras de cable

10

0.25

2.5

0.25

1.5

Tamaño 4

X1/X2

12

0.5

6

0.5

4

"–" No permitido