Diode "BE"

Diode

Signification

Action

OFF

Passage à l'état "OPERATIONAL_Mode"

–

Réinitialisation logiciel de la machine d'état NMT (initialisation Start basic node)

–

Passage à l'état "BASIC_ETHERNET_Mode" après un time out pour les messages de type SoC, PReq, PRes et SoA.

–

Rouge

Allumée

La durée de cycle POWERLINK a été dépassée.

Vérifier / corriger le réseau.

Le nombre de nœuds de gestion (NM) dans le réseau POWERLINK est supérieur à 1.

Vérifier / corriger le réseau. Ne configurer qu'un nœud de gestion.

Format de trame Ethernet non valide, p. ex. CRC Ethernet erroné (total de contrôle redondance)

Vérifier / corriger le réseau.

Perte de la trame

Vérifier / corriger le réseau.

Collision de trames

Vérifier / corriger le réseau.

Adresse IP non valide

Régler une adresse IP valide.