LED "BE"

LED

Significado

Ação

Desligado

Transição para o estado "OPERATIONAL_Mode"

–

Reset de software da máquina de estado NMT (Start basic node Initialisation)

–

Transição para o estado "BASIC_ETHERNET_Mode" após um timeout dos tipos de mensagem SoC, PReq, PRes e SoA.

–

Vermelho

Aceso

O tempo de ciclo POWERLINK foi excedido.

Verificar/corrigir a rede.

O número de Managing Nodes (NM) na rede POWERLINK > 1.

Verificar/corrigir a rede. Projetar somente 1 Managing Node.

Formato de frame Ethernet inválido, por exemplo, CRC Ethernet incorreto (soma de verificação de redundância)

Verificar/corrigir a rede.

Perda de frames

Verificar/corrigir a rede.

Colisão de frames

Verificar/corrigir a rede.

Endereço IP inválido

Definir um endereço IP válido.