Diode "NS"

Diode

Signification

Action

–

OFF

L'appareil est hors tension.

Alimentation DC 24 V manquante.

  • Vérifier l'alimentation DC 24 V.
  • Remettre l'appareil hors tension.

L'adresse IP n'est pas réglée.

  • Régler l'adresse IP.

Vert

Clignote

La liaison avec le maître Ethernet est interrompue.

L'appareil ne détecte pas de liaison avec le maître Ethernet (défaut du bus).

  • Vérifier le raccordement Ethernet de l'appareil.
  • Vérifier toutes les liaisons Ethernet.

Vert

Allumée

L'adresse IP est réglée. La liaison Ethernet est établie.

–

Rouge

Clignote

La durée de time out de la liaison de pilotage est écoulée.

L'état sera acquitté par rétablissement de la communication.

  • Vérifier le raccordement bus de terrain.
  • Vérifier le maître / le scanner.
  • Vérifier toutes les liaisons Ethernet.

Rouge

Allumée

Un conflit a été détecté lors de l'attribution de l'adresse IP.

  • Vérifier si un autre appareil avec la même adresse IP est présent dans le réseau.
  • Modifier l'adresse IP de l'appareil.
  • Vérifier les réglages DHCP concernant l'attribution de l'adresse IP du serveur DHCP (uniquement en cas d'utilisation d'un serveur DHCP).

Rouge/vert

Clignote

L'appareil réalise un test des diodes.

Cet état ne doit être activé que sur une courte durée durant le démarrage.

–

L'appareil a reçu l'identifiant Target Unit Network (TUNID).

La diode clignote jusqu'à ce que l'appareil ait reçu le service APPLY_TUNID et que la validation se soit terminée correctement.